国を選択してください
ESM58-PZ アブソリュートエンコーダ
マルチターンアブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 産業用標準ハウジング ∅58 mm
- Powerlink とのイーサネットインターフェイス
- 30 ビットのマルチターン
- ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個
- 埋め込み型中空シャフト
もっと見る






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ESM58-PZの技術データ
| 検出タイプ | 光電サンプリング | |
| デバイスタイプ | マルチターンアブソリュートエンコーダ |
| MTTFd | 120 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 (6000 rpm および 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト負荷で) | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、 EN 50178 に準拠した安全なガルバニック絶縁 |
| 消費電力 | P0 | 最大 3 W |
| 直線性 | ±0.5 LSB(12 ビット) 、 ±2 LSB(16 ビット) | |
| 出力コード | バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | プログラム可能、 CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
| インターフェイスの種類 | イーサネット Powerlink | ||||||||||
| 解像度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 物理的 | イーサネット | ||||||||||
| 転送レート | 100 MBit/s | ||||||||||
| コネクタ | イーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード) 電源:プラグ 1 個(M12 x 1、5 ピン、A コード) |
| 保護等級 | DIN EN 60529、 シャフト側:IP64(シャフトシールなし)/IP66(シャフトシールあり) ハウジング側:IP65 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 作動温度 | -40 ... 79 °C (-40 ... 174,2 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 98 % 、結露なきこと |
| 材料 | ハウジング:粉体塗装アルミニウム フランジ:アルミニウム シャフト:ステンレス鋼 | ||||||||||
| 質量 | 約 700 g | ||||||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||
| 慣性モーメント | 30 gcm2 | ||||||||||
| 始動トルク | ≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン) | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 1,8 Nm | ||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||
| |||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。