国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN25-30GK50-E2-M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 25 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • タイプ E1 承認済み
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
  • 高い耐衝撃性と耐振動性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-30GK50-E2-Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn25 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 20,25 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,55
出力タイプ3 線式
動作電圧UB5 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
電圧降下Ud≤ 2 V
定格絶縁電圧UBIS60 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 6 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 220 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1103,5 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CSA 承認済みcCSAus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
質量156 g
寸法
長さ63 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。