国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-IS311 WCS インターフェイスモジュール

WCS SSI インターフェイスモジュール

主なメリットの概要

  • 内蔵ディスプレイ
  • 読み取りヘッドと SSI マスターの間を接続できる長いケーブル長
  • DIN 取付けレール
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-IS311の技術データ

設置DIN レール取り付け
動作電圧UB24 V DC ±20 %
消費電力P0≤ 2 W (読み取りヘッドなし)
の接続制御システム
インターフェイスの種類SSI
転送レート最大 500 kHz
データ出力形式グレーコード
バス終端抵抗統合型
の接続読み取りヘッド
接続可能な読み取りヘッドWCS-LS211
インターフェイスの種類RS-485
送信方法半二重
転送レート最大 187,5 kBit/s
RS485 終端抵抗統合型
読み取りヘッドのリフレッシュサイクル1 ms
放射干渉EN 55011
ノイズ耐性DIN EN 50082-2
動作温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度≤ 80 %
接続タイプ取り外し可能な端子台
保護等級IP20
材料プラスチック
取り付け位置任意の位置
質量約 350 g
寸法
高さ74 mm
幅100 mm
深度121 mm
一般的な注意事項