国を選択してください

グローバルサイトへ

UPR-INS-03 Power Rail InsertPower Rail® Accessory

Insert for 35 mm DIN mounting rail

主なメリットの概要

  • 3-conductor insert in 35 mm DIN mounting rail
  • Suitable for 35 mm DIN mounting rail UPR-MR
  • Suitable for profile rail K-DUCT
  • Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

UPR-INS-03の技術データ

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection3 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 440 g
Dimensions25.5 x 13 x 2000 mm (1 x 0.5 x 78.7 inch) (W x H x L)
Height13 mm
Width25.5 mm
Length2000 mm
Mountingin 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Height: 15 mm
一般的な注意事項