国を選択してください
UPR-COVER CoverPower Rail® Accessory
Cover for DIN mounting rail, 35 mm
主なメリットの概要
- Cover for DIN mounting rail
- Suitable for 35 mm DIN mounting rail UPR-MR
- Suitable for Power Rail UPR-**-*
- Suitable for profile rail K-DUCT
- Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space
- Packaging unit: 2 pieces
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL