グローバルサイトへ
ケーブルソケット、現場取付け可能、M8 ストレート、Aコード、3ピン、ケーブル径 2.5~5 mm 用、絶縁被覆圧着接続
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。