国を選択してください

グローバルサイトへ

V31S-GM-Q4 ケーブルプラグ

ケーブルプラグ、現場取付け可能、M8 ストレート、Aコード 4ピン、ケーブル径 2.5~5 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • 絶縁変位接続
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • cURus 認証
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
V31S-GM-Q4の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL 認証E191152
最大許容作動電圧max. 29 V
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,2 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
接続絶縁変位接続 0.25~0.5 mm2 / AWG 24 ~ AWG 20
ケーブル
被覆直径2.5~5 mm ± 0.2 mm
コア断面積 : 0.25 ...0.5 mm2
質量8,2 g
取り付けカップリングナットの最大締め付けトルク:≤ 0.6 Nm
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PA 66、黒色
シールNBR
接触面Ni/Au
燃焼性HB
ケーブル
心線絶縁PVC/PE/PP
一般的な注意事項