国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB1,5-5GM25-E1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB1,5-5GM25-E1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNPN
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,34
減衰係数 r3040,78
リダクションファクタ rBrass0,51
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH1 ... 15 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面POM
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
長さ25 mm
直径5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。