国を選択してください

グローバルサイトへ

OPC120P-F201-B17 固定式リーダ

光学プリントインスペクタ、Data Matrix コードの読み取り、PROFINET、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルター

主なメリットの概要

  • 新しい偏光フィルターを使用した反射性の高い表面の読み取り
  • PROFINET インターフェイス(スイッチ内蔵)
  • 毎秒 50 回、最高 10 m/秒の高速でデータマトリクスコードを読み取ります
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OPC120P-F201-B17の技術データ

ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (白色)
偏光フィルターはい
シンボル体系データマトリクス
読み取り距離70 ... 180 mm
公称距離: 120 mm
読み取りフィールド最小読み取りフィールド:28 mm x 45 mm
公称距離での読み取りフィールド:45 mm x 70 mm
最大読み取りフィールド:65 mm x 105 mm
モジュールサイズ最小モジュールサイズ:0.2 mm
評価頻度最大 50 Hz
目標速度トリガされました max. 10 m/s
データマトリックス
シンボルサイズ最大 144 x 144 モジュールの長方形
最大 16 x 48 の長方形モジュール
データ形式ASCII、C40、Text、X12、Edifact、Base 256 、 すべて ISO 646 に準拠
方向全方向
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
画像の記録リアルタイム 、 外部でプログラム制御またはトリガー
MTTFd40,5 a
ミッションタイム(TM)8 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB24 V DC ±15 % 、PELV
無負荷供給電流I0最大 300 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス A
転送レート    100 MBit/s      
インターフェイスの種類USB サービス
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプトリガー
入力電流約 10 mA 24 V DC のとき
スイッチングしきい値低:< 10 V、高:> 15 V
ケーブルの長さ最大 30 m
切替え方式PNP
スイッチング電圧外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV
スイッチング電流100 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
規格準拠
ノイズ耐性EN 61326-1:2006
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
保護等級EN 60529
光生物学的安全性リスク グループ 1 準拠 IEC 62471
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度53 mm
一般的な注意事項