国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • すべてのプロセス制御システムと互換性があります
  • 屋外アプリケーション用防水ハウジング
  • 頑丈な金属製ベース
  • 温度範囲:-40 °C ~ 75 °C(-40 °F ~ 167 °F)
  • オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
  • センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED
  • プラグイン端子
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-Sの技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプオフ状態電流が最小の 2 線式
定格動作距離sn2,5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)型取付け用
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,05 mm
出力タイプ2x 2 線式
動作電圧UB6 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 0,5 mm
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能ではない
電圧降下Ud≤ 6 V
作動電流IL4 ... 100 mA
オフ状態電流Ir100 ... 200 µA 標準 160 µA
切替え状態インジケータLED、黄色
バルブステータスインジケータLED、黄色
MTTFd684 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
電圧最大 32 V DC
電流最大 240 mA
短絡保護機能ではない
逆極性保護機能あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続(システム側)ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド
コア断面(システム側)1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド
接続部(バルブ側)ねじ端子 、
ケーブルグランド M20 x 1.5
ハウジング材質屋外使用に最適化された頑丈な半透明ポリカーボネート(PC)
ハウジングベース粉体塗装アルミニウム
保護等級IP66 / IP68 / IP69
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ1,5 Nm
締め付けトルク、接地ねじ1,5 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 11 Nm
締め付けトルク、止めプラグ2 Nm
寸法
高さ53 mm
幅100 mm
長さ106 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。