国を選択してください

グローバルサイトへ

S-ADP-USB Adapter

Adapter with USB interface

主なメリットの概要

  • Isolated USB interface cable
  • Used with SC-System devices
  • Configurable via PC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

S-ADP-USBの技術データ

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationsafe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x µUSB
Computer1 x Type A USB
Mass50 g
Cable length1.5 m
一般的な注意事項