国を選択してください

グローバルサイトへ

SCシステムの信号コンディショナー

signal_conditioner_sc-system_assembly_product_group_image

SC-Systemの信号コンディショナーは、汎用用途向けに特別に設計されており、絶対的に信頼性の高いプロセス通信を実現します。高品質な絶縁、広範囲な動作温度範囲、そして極めてコンパクトな筐体 設計が、この信号コンディショナー製品ラインの特徴です。

SC-システムは、絶縁アンプから高機能な温度センサ用コンバータ、スイッチ アンプに至るまで、アナログおよびデジタルの測定信号に対応した高性能なモジュールを提供しています。対応するアクセサリーを使用することで、シグナルコンディショナの電源供給、設置、および設定を簡単かつ迅速に行うことができます。

SC-システムは、同種のデバイスの中でも最も優れた機能を1つの製品ファミリーに集約しています。

  • 素早く簡単に取り付けられます
  • Power Busにより、配線作業が軽減されます
  • モジュールの幅が6 mm、高さが97 mmであるため、必要な設置スペースが最小限に抑えられます
  • -25°C~70°Cの広範囲な動作温度範囲
  • 動作電圧300 V/試験電圧3 kVの高品質な電気的絶縁により、人と機器を最大限に保護します
  • 取り扱いが容易なよう最適化された筐体設計

SCシステムの信号コンディショナーには、さまざまな特定の要件に対応する多数のモジュールが用意されています。

ポートフォリオ

言語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Interface Technologyファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - SC-Systemファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
456 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!