国を選択してください
NBN40-U3-UU 誘導型センサー
主なメリットの概要
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- NO/NC 選択可能
- 接地接続のある金属ベース









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
NBN40-U3-UUの技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 40 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 36 ... 44 mm 標準 40 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,37 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,73 | |
| 減衰率 rFe | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,4 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 切替え周波数 | f | AC、0~30 Hz DC、0~100 Hz |
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 5 V (標準 2 V) DC 作動 ≤ 8 V(標準 3 V)AC 動作 |
| 瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| 作動電流 | IL | 5 ... 500 mA |
| 定格動作電流 | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| 最低動作電流 | Im | 5 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 1,5 mA |
| 使用カテゴリ | AC12 、 AC140 、 DC12 、 DC13 | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
| エラーインジケータ | 過電流時に点滅 |
| MTTFd | 540 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 ... 250 V DC/ 24 ... 230 V AC |
| 動作電圧 | UB | 20 ... 275 V DC/ 20 ... 253 V AC |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 保護等級 | I | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC / 273 V DC 出力スイッチング電流 : 500 mA UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |||||||
| CCC 認証 | Ue 75 VDC - 250 VDC Ue 75VAC - 230VAC | |||||||
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 汚染度 | 3 |
| 接続タイプ | 端子コンパートメント | ||||||||||
| 接続に関する情報 | 1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます 締付けトルク 1.2 N.m + 10 % | ||||||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| ハウジング材質 | PA 6.6 / 金属 | ||||||||||
| 検出面 | PA 6.6 | ||||||||||
| ハウジングベース | 金属 / クラス I 装置 アース接続あり | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 質量 | 280 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング) | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。