国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB20-U3-UU 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • NO/NC 選択可能
  • 接地接続のある金属ベース
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
NBB20-U3-UUの技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn20 mm
設置面一
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 16,2 mm
実際の動作距離sr18 ... 22 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,77
減衰率 rFe1
リダクションファクタ rBrass0,43
出力タイプ2 線式
切替え周波数fAC、0~30 Hz
DC、0~100 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V (標準 2 V) DC 作動
≤ 8 V(標準 3 V)AC 動作
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 3000 mA
作動電流IL5 ... 500 mA
定格動作電流Ie500 mA 50/60 Hz
最低動作電流Im5 mA
オフ状態電流Ir≤ 1,5 mA
使用カテゴリAC12 、 AC140 、 DC12 、 DC13
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
エラーインジケータ過電流時に点滅
MTTFd540 a
MTTFd540 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
定格作動電圧Ue24 ... 250 V DC/ 24 ... 230 V AC
動作電圧UB20 ... 275 V DC/ 20 ... 253 V AC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級I
定格絶縁電圧Ui230 V
定格インパルス耐電圧Uimp2,5 kV
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC / 273 V DC
出力スイッチング電流 : 500 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
CCC 認証Ue 75 VDC - 250 VDC
Ue 75VAC - 230VAC
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
接続タイプ端子コンパートメント
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PA 6.6 / 金属
検出面PA 6.6
ハウジングベース金属 / クラス I 装置 アース接続あり
保護等級IP67
質量255 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ118 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。