国を選択してください
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-G ASi安全モジュール
G10 安全モジュール
安全入力 2 点および
標準電子出力 1 点
主なメリットの概要
- 緊急停止ボタンなどの接点安全スイッチの接続
- PLe までのアプリケーション
- モジュラー式安全ソリューション
- 超コンパクトなエンクロージャ
- 保護等級 IP67
- Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-Gの技術データ
| スレーブタイプ | 安全 - スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 |
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
| カテゴリ | カテゴリ 4 | |
| MTTFd | システム全体の MTTFd に対して大きな影響はありません | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a |
| LED FLT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 | |
| LED AS-i | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧 OK 緑色の点滅:アドレス 0 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 | |
| LED 出力 | スイッチング状態(出力)、黄色 LED |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 90 mA |
| 保護等級 | III | |
| サージ保護 | 過電圧カテゴリ III | |
| 定格絶縁電圧 | 32 V | |
| パルス耐電圧 | 0,8 kV |
| 番号 / タイプ | 機械的接点用の安全関連入力 2 点、クロス回路監視: シングルチャンネル接点 2 点:ISO 13849-1 に従ったカテゴリ 2/PL c まで、または 2 チャンネル接点 1 点:ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 4/PL e まで | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | 20 ... 30 V DC パルス | |
| 電流 | 入力電流制限 ≤ 15 mA、 短絡保護 |
| 番号 / タイプ | 従来型電子出力 1 点、PNP | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | (UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| 電流 | 50 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 電気的安全性 | IEC 61140:2009 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | IEC 62026-2:2013 EN IEC 62061 : 2021 | |
| 機能安全 | EN ISO 13849-1 : 2023 EN IEC 62061 : 2021 |
| プロファイル | S-7.B | |||||||||||||
| IO コード | 7 | |||||||||||||
| ID コード | B | |||||||||||||
| ID1 コード | F | |||||||||||||
| ID2 コード | 0 | |||||||||||||
| データビット(AS-Interface 経由で機能) | 入力 出力 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| 相対湿度 | < 95 % | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
| 汚染度 | 3 |
| 接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 この保護等級は、AS-Interface フラットケーブル VAZ-FK-S-YE を使用して実現されます | ||||||||||||||||||||||
| 接続 | AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル 入力/出力: M12 x 1 ソケット、8 ピン | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 200 g | ||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1,65 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。