国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN2-F583-100S3-E8-V1 インダクティブセンサキット

物体検知および在室監視用インダクティブセンサキット

主なメリットの概要

  • 非常に明るいトリプル発光バンド表示
  • 45°グリッドで調整可能な安全ねじアセンブリ付き M12 プラグ
  • 直流および交流溶接システムで使用
  • 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBN2-F583-100S3-E8-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,75
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 28 mA
均一磁場B100 mT
交流磁場B100 mT
動作電圧インジケータ緑色 LED
切替え状態インジケータスイッチング状態「閉」 = 赤色 LED(S2)
スイッチング状態「開」 = 黄色 LED(S1)
MTTFd1445 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
フレキシブルリード、ハウジングセンサーPUR(ハロゲンフリー)、アウトレット位置 - 3
ハウジング材質アンプ、PBT、PA6 + GD-ZN AL4
オシレータ、PBT
検出面PBT
保護等級IP65
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
締め付けトルク、締め付けねじセンサー: ≤ 1,8 Nm
サテライト : ≤ 0,3 Nm
寸法
高さ18 mm
幅18 mm
長さ47 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。