国を選択してください
V1-G-DUO-PG11 ケーブルソケット
ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Aコード、4ピン、ケーブル径 2x 2~3 または 2x 4~5 mm 用
主なメリットの概要
- ねじ端子接続
- 金属製ロック
- 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
- 2 つのダブルケーブルシールが納品物に含まれています
- ケーブル径 2 ~3 mm および 4~5 mm
- UL 認定部品
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR