国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-FK-ED3 ASi 端部シール

フラットケーブル用の AS-Interface エンドシール

主なメリットの概要

  • AS-Interface フラットケーブルが通過しない場合の保護等級の改善
  • 工具を使用しない取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-ED3の技術データ

周囲温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
保護等級IP54
材料PVC
シールフラット ケーブルの端末開放部をシールするために Renolit G 2000 グリスを充填
注末端シール部からグリースが漏れている可能性があります
納品物エンドシール梱包単位 20 ピース
一般的な注意事項