国を選択してください
WCS3B-LS610 WCS リードヘッド
主なメリットの概要
- PROFINET インターフェイス
- 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
- ごみの蓄積を自動的に検出
- 位置と速度の出力
希望するタイプ























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS610の技術データ
| 通過速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 測定範囲 | 最大 314,5 m | |
| コードレールに対する自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 解像度 | ± 0,4 mm (1,250 ポジション/m) |
| MTTFd | 172 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 緑色 LED | PROFINET リンク 宛先:PROFINET 接続 OK | |
| 黄色 LED | PROFINET RX/TX 点滅:データ転送 | |
| 赤色 LED | PROFINET 通信 行き先:通信エラー | |
| 赤色/緑色 LED | ステータス表示 緑色:コードレールが検出されました、正常に機能しています 赤色:システムエラー 赤色の点滅:コードレールが検出されませんでした |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | 6 W |
| インターフェイスの種類 | 100 BASE-TX | |
| データ出力コード | バイナリコード | |
| プロトコル | PROFINET IO リアルタイム(RT) 適合クラス B | |
| 転送レート | 100 MBit/s |
| 光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 |
| CSA 承認済み | cCSAus 認証済み、汎用 クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
| 接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタソケット、Y コード | ||||||||||
| ケーブルグランド | キャップナットの最大締め付けトルク:≤ 0.4 Nm | ||||||||||
| 保護等級 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 500 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注文情報 | 取り付けプレートは納品物に含まれます |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。