国を選択してください
NBB5-F33X-E2-AMP 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 5 mm、フラッシュ(面一)型
- 3 線式 DC
- アンプコネクタ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB5-F33X-E2-AMPの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 5 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,25 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
| 減衰係数 r304 | 0,6 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,35 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 60 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 50 ms |
| 切替え状態インジケータ | 黄色 LED |
| MTTFd | 1891 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ 、 AMP コネクタ Tyco ソケットハウジング 1-0967642-1 (A コード) Tyco 圧着端子 0-963726-1 | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT 、 黒色 | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 締め付けトルク:5 Nm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。