国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB8-F33X-E3-AMP 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 3 線式 DC
  • アンプコネクタ
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-F33X-E3-AMPの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,5 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,6
リダクションファクタ rBrass0,35
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 250 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータ黄色 LED
MTTFd1937 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ 、 AMP コネクタ
ハウジング材質PBT 、 黒色
保護等級IP67
寸法
高さ10 mm
幅25 mm
長さ73 mm
注締め付けトルク:5 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。