国を選択してください

グローバルサイトへ

SB3,5-A2-0,5M-V31 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 3.5 mm
  • 4 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SB3,5-A2-0,5M-V31の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
スロット幅3,5 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 mm
出力極性DC
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH0,1 ... 0,4 mm
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質Crathin(PBTB)
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
締め付けトルク0,4 Nm
ピンの数4
ケーブル
ケーブル直径3 mm + 0,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,14 mm2
長さL0,5 m
質量24 g
寸法
高さ15 mm
幅10 mm
長さ19 mm
納品物ねじ M 1,7 x 10 、 ナット M1.7
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。