国を選択してください
HD2-FBPS-1.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
主なメリットの概要
- Output: 28 ... 30 V/500 mA
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- High efficiency, low heat dissipation for high packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE