国を選択してください
LCP1.LRLX.B.1 Control Unit (Ex e)
主なメリットの概要
- LED indicator, red
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Ex de and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Degree of protection IP66
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE