国を選択してください

グローバルサイトへ

EVM58-EC アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • EtherCAT インターフェイス
  • 30 ビットのマルチターン
  • ハブ内蔵イーサネットコネクタ 2 個
  • サーボまたはクランプフランジ
  • フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
  • ステータス LED
  • ステンレス鋼製デスクトップハウジング使用可能

もっと見る

EtherCAT® interface
Product Compliance: USA - cULus
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
EVM58-ECの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 EN 50178 に準拠した安全なガルバニック絶縁
消費電力P0最大 2,5 W
直線性± 0,5 LSB ( 最大 12 ビット )
± 2 LSB ( 最大 16 ビット )
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT、CiA DS-301 および DS-406 デバイスプロファイル CiA に準拠)
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
物理的イーサネット
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s
サイクルタイム≥ 65 µs
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
保護等級DIN EN 60529、
シャフト側:IP65(シャフトシールなし) / IP66/67(シャフトシール付き)
ハウジング側:IP66/67
ステンレス鋼バージョン(INOX):完全 IP66/67
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
シャフト寸法∅ x l∅6f6 mm x 10 mm または ∅10h8 mm x 20 mm
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
フランジ:ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
シャフト:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
質量約 370 g (組み合わせ 1)
約 840 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
寸法
直径59 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。