国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 0.8 mm、フラッシュ(面一)型
  • ステンレス鋼ハウジング
  • スタビリティ アラーム付きスイッチング機能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn0,8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 0,648 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,55
出力タイプ3 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C2,4 mm
F4 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PA 66
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径3 mm - 0,2 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL0,2 m
寸法
長さ25 mm
直径4 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。