国を選択してください

グローバルサイトへ

SJ15-WS 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 15 mm
  • 2 線式 AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SJ15-WSの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
スロット幅15 mm
浸漬深さ(横方向)18,5 ... 20,5 mm
出力極性AC
出力タイプ2 線式
動作電圧UB20 ... 253 V AC
切替え周波数f0 ... 25 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
電圧降下Ud標準 4 V(40 ~500 mA の負荷電流時)
標準 5 V(15 ~40 mA 負荷電流時)
標準 7 V(5 ~15 mA の負荷電流時)
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオンUd3,5 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
max. 4000 mA
作動電流IL5 ... 500 mA
オフ状態電流Ir≤ 2 mA
MTTFd1553 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数2
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
高さ60 mm
幅30 mm
長さ48 mm
注1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 2 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 シート 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。