国を選択してください

グローバルサイトへ

EBP 2- 5 Insertion Jumper

Insertion bridge for connectors, 2-pin, fully insulated

主なメリットの概要

  • 2-pin
  • Fully insulated
  • For connectors with 5.0 mm or 5.08 mm pitch
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

EBP 2- 5の技術データ

Massapprox. 1 g
Dimensions14.7 x 9 x 3.3 mm (0.58 x 0.35 x 0.13 inch)
Height3.3 mm
Width9 mm
Length14.7 mm
Mountingscrew mounting
一般的な注意事項