国を選択してください

グローバルサイトへ

VBG-PN-K30-DMD-S32-EV ASiゲートウェイ/安全モニタ

安全モニター内蔵 PROFINET ゲートウェイ、2 つの AS-Interface ネットワーク用ダブルマスター、デカップリングコイル付き電源入力

主なメリットの概要

  • 1 つのハウジングに収容したゲートウェイと安全モニタ
  • PROFINET IO への接続
  • SafeLink
  • IEC 61508 および EN 62061 に準拠した SIL 3 まで、EN 13849 に準拠した PLe まで認証されています
  • 2 つの AS-Interface ネットワーク
  • 安全電子出力 6 点
  • 統合データデカップリング
  • 重複アドレス指定の検出
  • 地絡の検出
  • AS-Interface ノイズ検出
  • イーサネット診断インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-PN-K30-DMD-S32-EVの技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出EFD統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
データデカップリング統合型
スイッチオンディレイ< 10 s
応答遅延< 40 ms
UL ファイル番号E223772 低電圧、制限付きエネルギー源(SELV または PELV)、または認証済みクラス 2 の電源からのみ供給されます
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED ETHERNETPROFINET マスタが検出されました(緑色 LED)
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED IN6 x 緑色 LED
LED 出力出力回路が閉じています。6 個の緑色 LED
ボタン4
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
OK ボタンモード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
ESC ボタンモード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V AS-Interface から、 24 V DC
定格動作電流Ie約 300 mA PELV
電源AS-Interface 回路ごとに最大 4 A
インターフェイスの種類PROFINET I/O デバイス(IRT)
物理的RJ-45 x 2
プロトコルメディア冗長プロトコル(MRP)
転送レート100 MBit/s
インターフェイスの種類RJ-45 イーサネット 診断インターフェイス
転送レート10 MBit/s
インターフェイスの種類チップカードスロット
番号 / タイプ入力 6 点
安全性:3 x 2 チャンネル
または標準入力 6 点
安全出力半導体出力 6 点
出力回路:PNP トランジスタ出力 6 点
最大接触負荷:
1.2 ADC-13(30 VDC の場合)、Σ = 7.2 A(合計)(ディレーティングを参照)
PROFINETRJ-45
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
機械指令
指令 2006/42/ECEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2/AC:2005
耐衝撃性EN 61131-2:2004
機能安全EN ISO 13849-1:2008/AC:2009、EN ISO 13849-2:2012(PL e まで)、EN 61508:2010 および EN 62061:2005+A1:2013(SIL3 まで)
UL 認証最大 3 A の過電流保護を備えた ≤ 30 VDC の二次開回路電圧を持つ絶縁された電源。クラス 2 電源を使用する場合、過電流保護は不要です。
UL マークでは、デバイスの機能安全性評価や側面に関する UL 認証は提供されません。
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングステンレス鋼
質量800 g
寸法
高さ120 mm
幅110 mm
長さ120 mm
構造タイプロープロファイルハウジング
一般的な注意事項