国を選択してください

グローバルサイトへ

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 データマトリックス接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M23、12ピン、PVCケーブル、8芯
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
V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25の技術データ

ピンの数4
出力電圧5 V DC
コア断面積0,14 mm2
接続RS-232: RJ-50 10 ピン 、 D-Sub プラグ、25 ピン
ケーブル
色グレー
コア4 x 0.14 mm2
長さL約 1,9 m スパイラルケーブル付き
質量234 g
ケーブルの長さ最大 3 m 引き伸ばされた
一般的な注意事項