国を選択してください

グローバルサイトへ

VBG-PB-K20-D-EV24 ASi ゲートウェイ

PROFIBUS ゲートウェイ

主なメリットの概要

  • PROFIBUS DP への接続
  • LED とグラフィック表示により、試運転と故障診断を容易に実行
  • PROFIBUS DP V1 をサポート
  • 重複アドレス指定の検出
  • 地絡の検出
  • AS-Interface ノイズ検出
  • AS-Interface POWER24

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-PB-K20-D-EV24の技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出EFD統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
データデカップリング統合型
UL ファイル番号E223772 低電圧、制限付きエネルギー源(SELV または PELV)、または認証済みクラス 2 の電源からのみ供給されます
MTTFd105 a 30 °C の場合
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED PROFIBUSPROFIBUS 通信がアクティブ、緑色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
OK ボタンモード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
ESC ボタンモード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue24 V DC ( 20 ... 31,6 V )
安全絶縁電源(PELV)
注
24 V 電源、最大セグメント長:50 m
AS-Interface 電源による供給、最大セグメント長:100 m
定格動作電流Ie約 250 mA
電源AS-Interface 回路ごとに最大 4 A
インターフェイスの種類RS-485
プロトコルPROFIBUS DP V1
転送レート9,6 kBit/s / 12 MBit/s 、 自動ボーレート検出
インターフェイスの種類チップカードスロット
PROFIBUSD-Sub インターフェイス
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
電磁適合性EN 61326:2003
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐衝撃性EN 61131-2:2004
UL 認証最大 3 A の過電流保護を備えた ≤ 30 VDC の二次開回路電圧を持つ絶縁された電源。クラス 2 電源を使用する場合、過電流保護は不要です。
UL マークでは、デバイスの機能安全性評価や側面に関する UL 認証は提供されません。
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
質量500 g
寸法
高さ120 mm
幅75 mm
長さ83 mm
構造タイプロープロファイルハウジング 、 ステンレス鋼
一般的な注意事項