国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB2-6,5S16-E2-Y273690 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 作動距離の増大
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-6,5S16-E2-Y273690の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,7
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0,4
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
ヒステリシスH≤ 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PA 12
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
長さ16 mm
直径6,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。