国を選択してください
KFD2-BR-Ex1.3PA.93 GatewayFieldConnex® Fieldbus
Segment Coupler 1, intrinsically safe power supply and gateway for coupling PROFIBUS PA devices to PROFIBUS DP
主なメリットの概要
- Output: 12.6 ... 13.4 V/100 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- Intrinsically safe, Ex ia (FISCO or Entity)
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Fixed, high-availability terminator
- For all non-redundant masters
- Cyclic/acyclic data exchange
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE