国を選択してください

グローバルサイトへ

POWERBUS-CAP End Cap

End cap for Power Bus

主なメリットの概要

  • Fixing of the bus carrier with bus PCB in the DIN mounting rail
  • Termination of DIN mounting rail
  • Suitable for Power Bus
  • Packaging unit: 5 pieces left, 5 pieces right
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

POWERBUS-CAPの技術データ

MaterialPolycarbonate
Massapprox. 10 g
Dimensions17 x 37 x 24 mm (0.67 x 1.46 x 0.95 inch)
Height24 mm
Width37 mm
Length17 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit5 item(s) left
5 item(s) right
一般的な注意事項