国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ15-30GK-E2-T 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • コンフォートシリーズ
  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 温度範囲
    -25~100 °C(-13~212 °F)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NJ15-30GK-E2-Tの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 300 Hz
ヒステリシスH0 ... 8 % 標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
質量200 g
寸法
長さ80 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。