グローバルサイトへ
プラグ、現場取付け可能、M12ストレート、Dコード4ピン、シールド付き、ケーブル径4~8 mm用、絶縁被覆圧着接続
もっと見る
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。