国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB4-12GS50-EI 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • デジタル電流出力
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB4-12GS50-EIの技術データ

出力タイプデジタル電流出力
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,65
リダクションファクタ rBrass0,35
出力タイプ3 線式
動作電圧UB9 ... 16 V DC
切替え周波数f0 ... 1400 Hz
ヒステリシスH2 ... 15 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
温度ドリフト≤ 10 %
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 5 ms
負荷抵抗100 ... 250 Ohm
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1601 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
出力値物体検出時: 18.5 mA ± 1.5 mA
物体非検出時: 5.5 mA ± 1.5 mA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 16 V DC
出力スイッチング電流 : 18,5 mA
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブルコネクタ PUR 、 1,1 m
AMP スーパーシール
コア断面積3 x 0.34 mm2
ハウジング材質ステンレス鋼
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
寸法
長さ50 mm
直径12 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。