国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-FK-S-BK-2,5MM-500M ASiフラットケーブル

24 V までの外部補助電圧用 AS-Interface フラットケーブル

主なメリットの概要

  • ケーブル貫通法
  • 環境への影響に対する耐性
  • 曲げに対する耐性
  • ケーブルの形状により逆極性保護されています
  • ハロゲンフリー(PVC フリー)
  • シリコンを生じません
  • メートル単位の目盛り

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-S-BK-2,5MM-500Mの技術データ

公称電圧UN24 V
現在の負荷容量DIN VDE 0298 Part 4、Table 6、Column 4 に準拠
導体温度作動モード:90 °C (363 K)
短絡:200 °C (473 K)
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
コア断面積銅、超微細ワイヤー、クラス 6(DIN VDE 0295 に準拠)
断面 2,5 mm2
曲げ半径DIN VDE 0298 パート 3、テーブル 2 に準拠した最小許容曲げ半径
曲げ応力は、ケーブルの広い側でのみ許容されます
張力荷重最大 50 N/mm2 (水平な状態で) DIN VDE 0298 パート 3 に準拠
材料熱可塑性エラストマ(TPE)
DIN VDE 0207 パート 21 に基づくゴム化合物 EM3
心線絶縁熱可塑性エラストマ(TPE)
ケーブル
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
ケーブルの長さ500 m
一般的な注意事項