国を選択してください
R8D0-MIO-Ex12.FF* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting
主なメリットの概要
- For discrete inputs and outputs
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- PCS integration via device description and function blocks
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE