国を選択してください

グローバルサイトへ

R8D0-MIO-Ex12.PA* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting

主なメリットの概要

  • For discrete inputs and outputs
  • Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
  • Sensors in Zone 0/Div. 1
  • Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
  • For PROFIBUS PA
  • DCS integration via GSD and FDT/DTM
  • Monitors sensor condition
  • Removable terminals
  • Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
  • Test points for easy troubleshooting

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
一般的な注意事項