国を選択してください
F2D0-MIO-Ex12.FF.* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, stand-alone device with aluminum housing for field installation
主なメリットの概要
- For discrete inputs and outputs
- Aluminum cast iron, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE