国を選択してください
VAA-2E2A-KE1-SE ASi安全モジュール
KE1 安全モジュール(コントロールキャビネット用)
安全関連入力 2 点および
従来型電子出力 2 点
主なメリットの概要
- EN ISO 13849-1 に適合した非接触安全装置(光電子安全装置)PL e を接続するための入力 2 点
- 光電保護システム用入力
- 取り外し可能な端子付きハウジング
- AUX 補助電圧からの入力電源
- 補助電圧 AUX からの出力の電源
- バス、補助電圧 AUX、入出力の機能表示
- SIL3(EN 62061)および PLe(EN13849-1)まで
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR