国を選択してください
LB8107H0706 Com Unit
Com unit for Modbus RTU
主なメリットの概要
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via MODBUS RTU
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via service bus
- Configuration via FDT 1.2 DTM
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE