国を選択してください

グローバルサイトへ

ANT2-8 2084/85 V1 誘導アナログセンサ

主なメリットの概要

  • 誘導アナログ
  • 出力 0 V~10 V
  • 出力 0 mA ~20 mA
  • ノンフラッシュマウント可能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

ANT2-8 2084/85 V1の技術データ

出力タイプアナログ電流出力またはアナログ電圧出力
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
測定範囲2 ... 8 mm
出力タイプ3 線式
動作電圧UB18 ... 30 V
出力信号0 ... 20 mA 0 ... 10 V
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー± 0,5 %
温度ドリフト≤ 0.2 %/K v.E.
繰り返し精度< 0.02 mm
無負荷供給電流I0≤ 16,25 mA
負荷抵抗電圧出力: ≥ 4.7 kΩ
電流出力: ≤ 200Ω
直線性± 5 % v.E.
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプM12 x 1
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ70 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。