国を選択してください
NBN2-F58xxA3-270S15 インダクティブセンサキット
物体検出および存在監視用インダクティブセンサキット、サテライトユニット
主なメリットの概要
- 技術データは、アンプユニットが接続されている場合にのみ有効です
- 2 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 直流および交流溶接システムで使用
- 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN2-F58xxA3-270S15の技術データ
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 各種 : 付属品のリスト |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | スプリング接点、3 ピン フレキシブルリード PUR (ハロゲンフリー) L = 270 mm ± 5 mm | ||||||||||
| ハウジング材質 | PA 6 / 亜鉛ダイカスト | ||||||||||
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | NBxx-F58A3x3 ファミリーのアンプユニットでのみ使用します | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。