国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB6-F104M-E2-FE 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 検知範囲 6 mm
  • 鉄製対象物
  • ステンレススチールの検出面
  • PNP バージョン
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB6-F104M-E2-FEの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn6 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 4,86 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.6~0.8
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f20 Hz
ヒステリシスH5 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 100 mA
消費電流≤ 10 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
動作インジケータ赤色 LED: 出力
( 背面側 可視 )
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
高さ8 mm
幅20 mm
長さ32 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。