国を選択してください
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 検知範囲 6 mm
- 非鉄製対象物
- ステンレススチールの検出面
- 溶接環境対応
- 溶接スラグ耐性コーティング
- 200 mm M8 オスコードセット(難燃性 POC ジャケット付き)
- 電源および出力 LED
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 6 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,86 mm |
| 作動エレメント | 非鉄製対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 1 | |
| リダクションファクタ rCu | 1,1 | |
| 減衰係数 r304 | 0 | |
| 減衰率 rSt37 | 0 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,9 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 2 Hz |
| ヒステリシス | H | 5 ... 15 標準 10 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 作動電流 | IL | ≤ 100 mA |
| 消費電流 | ≤ 22 mA | |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 動作インジケータ | デュアル LED 緑色: 電源 黄色: 出力 |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | Xylan コーティング済み 、 ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。