国を選択してください

グローバルサイトへ

EVM78E-P アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 最大 30 ビットのマルチターン
  • ATEX 認証
  • IECEx 認証
  • 難燃性エンクロージャ
  • 取り外し可能な接続キャップ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

EVM78E-Pの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
MTTFd180 a
L107,7 E+9 3000 rpm 時
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 270 mA 10 V DC 時
最大 115 mA 24 V DC の場合
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類PROFINET
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン最大 14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート100 MBit/s
サイクルタイム≤ 1 ms (IRT) 、 ≤ 10 ms (RT)
端子コンパートメント注文情報を参照
保護等級DIN EN 60529、IP66
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbITS 15 ATEX 18372X
作動温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング: 陽極酸化アルミニウム
フランジ: 陽極酸化アルミニウム
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
コンビネーション 2(Inox)ハウジング: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
フランジ: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量約 2600 g (組み合わせ 1)
約 3900 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 3000 min -1
慣性モーメント180 gcm2
始動トルク≤ 4 Ncm
シャフト負荷
軸60 N
ラジアル80 N
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。