国を選択してください

グローバルサイトへ

6500-CBLG-01-* Cable Gland Kit

Cable gland kit for 6500 series purge and pressurization system with type of protection Ex px

主なメリットの概要

  • Complete approved cable glands, plugs, and nuts for installation to the 6500 control unit
  • Selection of material - stainless steel, nickel plated brass, or plastic
  • ATEX/IECEx approved / II 2G 1D
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

6500-CBLG-01-*の技術データ

Operating modeComplete set of approved cable glands for the 6500 control unit
Series6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
Cable glandnon-armored cables
Degree of protectionIP68
Materialsee table
Masssee table
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。