国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ2-12GM40-E2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-12GM40-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
実際の動作距離sr1,8 ... 2,2 mm 標準
減衰係数 rAl0,23
リダクションファクタ rCu0,21
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オンUd1,2 ... 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 9 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd750 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ40 mm
直径12 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。